??
CAD model selection
K1065.101
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1065 - Locating pin for ball lock pin
Bill of material
K1065.101
BESTKIPP
Order No.
K1065.101
AUSF
version
Stainless steel
D
diameter
10 mm
D1
diameter
20 mm
D2
diameter
20 mm
D3
diameter
17 mm
M
thread
M16x1,5 mm
H
height
17 mm
GEW
Approx. weight
0.0120 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245221080
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions